El duplicador de señales de 4 vías configurable de 6,2 mm de ancho MINI MCR-SL-UI-2I... se utiliza para la separación galvánica, la conversión, la amplificación y el filtrado de señales normalizadas estándar.
A la entrada pueden seleccionarse las señales analógicas normalizadas 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V o 1...5V, y a la salida están disponibles dos salidas de corriente ajustables de forma independiente con una señal de 0...20 mA o 4...20mA, galvánicamente separadas (separación de 4 vías).
Los interruptores DIP accesibles por el lado de la carcasa permiten la configuración de los márgenes de señal de entrada y salida.
La alimentación de tensión (19,2 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles simétricos.
MINI MCR-SL-UI-2I
-
Acondicionador de señal de entrada
2864794
Duplicador de señales MCR de 4 vías para la separación galvánica y duplicación de señales analógicas con conexión por tornillo, configuración de pedido. Artículo de repuesto: 2905025 MINI MCR-2-UI-2UI-C.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Amplificador sep. muy compacto para separación galvánica, conversión, amplificación, filtrado y duplicación señales analóg. normalizadas
Duplicación señal analógica normalizada a dos salidas corriente
Separación de 4 vías
Configurable con interruptor DIP hasta 8 combinaciones de señal