MINI MCR-BL-I-2I
-
Duplicador de señales
2810829
Duplicador de señales de 4 vías para separación galvánica y duplicación de señales analógicas con conexión por tornillo, señal de entrada: 4 mA... 20 mA, señal de salida: 2 x 4 mA ... 20 mA
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Duplicador señales |
Familia de productos | ESSENTIAL edition |
Número de canales | 2 |
Ejecución | Acondicionador de señal de entrada |
Configuración | INTERBUS |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Funcionalidad | |
Configuración | INTERBUS |
Separación galvánica | Separación de 4 vías |
Frecuencia límite (3 dB) | aprox. 35 Hz |
Circuito de protección | Protección contra transitorios |
Respuesta gradual (10-90%) | 500 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
Coeficiente de temperatura típico | < 0,004 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,2 % (del valor final) |
Error de transmisión típico | < 0,1 % |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Aislamiento básico según IEC/EN 61010 |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±10 % |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente máxima | < 30 mA |
Consumo de potencia | < 600 mW |
Señal: Corriente | |
Número de entradas | 1 |
Configurable/Programable | no |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Señal de entrada Corriente máxima | 50 mA |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | aprox. 50 Ω |
Señal: Corriente | |
Número de salidas | 2 |
Tensión en circuito abierto | 9 V |
Señal de salida corriente | 2x 4 mA ... 20 mA |
Señal de salida corriente máxima | 20,5 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 250 Ω (con 20 mA) |
Ripple | < 20 mVPP (en 250 Ω) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 12 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 93,1 mm |
Profundidad | 102,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Material carcasa | PBT |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Descarga de electricidad estática | |
Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
Separación galvánica | Separación de 4 vías |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2810829 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DKA131 |
GTIN | 4046356672573 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 68.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 63 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 35441543-ebea-4a01-b277-948965549871 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520