PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - Distribuidor T
1079659

Distribuidor T, Familia de artículos: PRC 35, diseño: Repartidor T, color: negro, número de polos: 5, sección máx. de conductor: 4 mm2, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: preconfeccionado, Este artículo puede cablearse alternativamente. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación Plug & Play rápida gracias a las cajas distribuidoras preconfeccionadas
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie
Posibilidad de variantes específicas para el cliente y equipamiento bajo demanda