QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK - Distribuidor en H
1406368

Repartidor QUICKON H, negro, 4+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, para diámetro de cable de 6 mm ... 11 mm, con un perno de cierre.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella