PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN
-
Distribuidor en H
1079660
Distribuidor en H, Familia de artículos: PRC 35, diseño: Distribuidor en H, color: negro, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: preconfeccionado, Tipo de conexión del contacto: Entrada: macho/salidas: conector hembra, Este artículo se puede configurar. Para realizar la configuración, póngase en contacto con su filial de Phoenix Contact local.
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Este artículo se puede configurar. Para realizar la configuración, póngase en contacto con su filial de Phoenix Contact local. |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados. | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Distribuidor de energía |
Familia de productos | PRC 35 |
Construcción | Distribuidor en H |
Codificación | AD |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | II |
Grado de polución | 2 |
Anchura | 238 mm |
Altura | 129 mm |
Longitud | 77 mm |
Tensión nominal ATD | 400 V (III/2,00) |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
Corriente asignada | 32 A (observar derating) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | 2000 |
Fuerza de inserción | 70 N ±10 N |
Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
Color de la parte de la carcasa | negro |
Material Carcasa | Policarbonato |
Material Soporte de contactos | PPE (Soporte de contactos) |
Material Contacto | CuZn (Material del contacto, Pb < 0.1) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | TPE |
Material superficie del contacto | Sn |
Material anillo tórico | Silicona |
Material tornillo de bloqueo | Policarbonato, reforzado con fibra |
Material conexión por tornillo | PPE |
Ausencia de halógenos | sí |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66/IP67/IP69 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 85 °C |
Código de artículo | 1079660 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABLCCA |
GTIN | 4055626801100 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 774 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 600.123 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002567 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Triphenyl phosphate (n.º CAS: 115-86-6) |
SCIP | 75df03c5-5c9f-40c9-adea-dcd1b68c8c5c |
Productos compatibles
-
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Conector de acoplamiento 1017632
-
PRC COVER F - Capuchón 1409236
-
PRC COVER M - Capuchón 1409237
-
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Cable de conexión 1150674
-
PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - Cable de conexión 1150675
-
PRC 5-CA-F-H07-4-1,0 - Cable de conexión 1150676
-
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 - Cable de conexión 1150677
-
PRC 5-CA-M-H07-4-2,5 - Cable de conexión 1150678
-
PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - Cable de conexión 1150679
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-20,0 - Cable de conexión 1150680
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0 - Cable de conexión 1150681
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Cable de conexión 1150682
Sus ventajas
Instalación Plug & Play rápida gracias a las cajas distribuidoras preconfeccionadas
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie
Posibilidad de variantes específicas para el cliente y equipamiento bajo demanda
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520