FTRV 4-PV BU/BK - Distribuidor de potencial
3270181

Distribuidor de potencial, sin compresor de accionamiento, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul, color elementos de conexión: negro

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Distribuidor de potencial para la distribución de potenciales hasta 17,5 A en zonas EXi
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
La toma de pruebas de 2,3 mm permite la comprobación con puntas de prueba usuales en el comercio entre los cables