S-PT-EX(I)-24DC-3/4"
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2882585
Protección contra sobretensiones en módulo enroscable IP67 para sensores de valores de medición en circuitos intrínsecamente seguros, montaje directo mediante rosca exterior NPT de 3/4'', prensaestopas para línea de señal, circuito de protección de dos niveles. Apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje en campo simplificado gracias a la rosca normalizada
Uso versátil gracias al circuito de protección universal
Empleo en condiciones ambientales especiales gracias al diseño robusto