LIT 4-24 - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2804678

Protección contra sobretensiones en el módulo para montaje sobre carril simétrico de una pieza, 6,2 mm de ancho, para cuatro conductores de señales libres de potencial.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias a la anchura total estrecha de tan solo 6 mm
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Sin influencia de la señal gracias a la atenuación insignificante