El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1464188

Protección contra sobretensiones con indicación de estado para interfaces de telecomunicación analógicas y digitales (VDSL hasta 250 Mbit/s, G.fast hasta 1,5 Gbit/s) en carcasa para instalación en superficie. Alternativamente, montaje en carril DIN. Protección contra sobrecarga integrada (power-cross). Conexión: RJ45 (RJ12) y push-in.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil instalación en armarios y en la pared mediante fijación atornillada y montaje a presión en un carril DIN
Control funcional preciso mediante indicación de estado en el equipo
Sin restricciones de la transmisión de datos incluso a altas velocidades
Las pruebas de Deutsche Telekom confirman la compatibilidad con VDSL, Vectoring VDSL, Super-Vectoring VDSL(SVVDSL) y G.fast
Comportamiento seguro en caso de sobrecarga (power-cross) gracias al mecanismo de separación integrado, así como al limitador de corriente electrónico