D-LAN-CAT.5-FP
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2800723
Protección fina contra sobretensiones para redes de datos hasta 1 GBit/s. Uso en Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A y Mode B), Token Ring, ISDN y DS1. Adaptador RJ45 con línea de puesta a tierra separada y pie de fijación para carril DIN NS 35.
Detalles de producto
Tipo de producto | Protecc. contra sobretens. para técn. de información |
Familia de productos | DATATRAB |
Clase de ensayo IEC | B2 |
C1 | |
Clase de exigencias VDE | B2 |
C1 | |
Construcción | Adaptador para montaje sobre carril |
Número de polos | 8 |
Pares de conductores por módulo | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tipo de conexión | RJ45 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 28 mm |
Altura | 110 mm |
Profundidad | 60 mm (incl. adaptador NS35) |
Color | gris (RAL 7042) |
negro (RAL 9005) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | ABS |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Tensión constante máxima UC | ± 48 V DC |
Tensión constante máxima UC (de hilo a hilo) | ± 5 V DC (±57 V DC/PoE+) |
Corriente asignada | ≤ 1,5 A (25 °C) |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 600 µA |
Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 350 A |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 350 A |
Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-conductor) | ≤ 25 A |
Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-tierra) | ≤ 25 A |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 25 V |
≤ 90 V (PoE) | |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 750 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 25 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 750 V |
Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 35 V (C1 - 350 A) |
≤ 110 V (C1 - 350 A) | |
Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 700 V (C1 - 350 A) |
Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 20 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 90 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
≤ 35 V (C1 - 700 V / 350 A) | |
≤ 110 V (C1 - 700 V / 350 A - PoE) | |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 700 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 700 V (C1 - 700 V / 350 A) | |
Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
Atenuación de inserción aE, sim. | ≤ 1 dB (100 MHz/100 Ω) |
Atenuación de paradiafonía | ≤ 63,3 dB (1 MHz/100 Ω) |
≤ 43,6 dB (16 MHz/100 Ω) | |
≤ 30,1 dB (100 MHz/100 Ω) | |
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 100 Ω | 250 MHz |
Capacidad (hilo-hilo) | típ. 15 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
Capacidad (hilo-tierra) | típ. 5 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | B2 - 1 kV / 25 A |
C1 - 700 V / 350 A | |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | B2 - 1 kV/25 A |
C1 - 700 V/350 A |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Clase de exigencias VDE | B2 |
C1 | |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21/A1 |
Observación | 2008 |
Normas/disposiciones | GB/T 18802.21 |
Observación | 2004 |
Normas/disposiciones | EN 61643-21/A1 |
Observación | 2009 |
Tipo de montaje | Adaptación de conexión específica y carril simétrico de 35 mm |
Código de artículo | 2800723 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL3112 |
GTIN | 4046356730273 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 173.2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 90 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 42dee6a1-a98c-42fb-9e5e-407c2bd16dbf |
Productos compatibles
Sus ventajas
Redes de datos de categoría 5 y categoría 6
Velocidad de transmisión segura hasta 1 GBit/s
Adaptador de protección para 8 rutas de señal a través de conector RJ45
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520