CF-UB-280DC-SB-SET
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2839541
Adaptador con protección contra sobretensiones sustituible para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conector N macho-hembra, con adaptador N a conector F.
Detalles de producto
Tipo de producto | Protección contra sobretensiones para instal. emisoras y receptoras |
Clase de ensayo IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
Clase de exigencias VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Adaptador |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tipo de conexión | Conector F |
Anchura | 25 mm |
Altura | 25 mm |
Profundidad | 72 mm |
Material junta | Silicona |
Material carcasa | Latón niquelado |
Material superficie de la carcasa | Ni |
Material superficie del contacto | Au |
Material Conductor interior | CuZn |
Material Superficie Conductor interior | Oro |
Material Cuerpo aislante | PTFE |
Material contacto elástico | CuSn |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Shield/Earth Ground |
Tensión constante máxima UC | 280 V DC |
195 V AC | |
Tensión constante máxima UC (de hilos a tierra) | 280 V DC |
195 V AC | |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 1 µA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-pantalla) | 20 kA |
Corriente transitoria suma (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria suma (10/350) µs | 2,5 kA |
Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-pantalla) | 20 kA |
Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-pantalla) | 100 A |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 900 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-pantalla) spike | ≤ 900 V |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Nivel de protección Up (conductor-blindaje) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (conductor-pantalla) | ≤ 100 ns |
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (pantalla) en el sistema de 50 Ω | > 2 GHz |
Potencia HF admisible Pmáx con VSWR=xx (sistema de 50 ohmios) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR= ∞) | |
Capacidad (hilo-tierra) | típ. 1,5 pF |
Capacidad asimétrica (pantalla) | típ. 1,5 pF |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C |
Altitud | 2000 m |
Clase de exigencias VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | IEC 60664-1 |
Normas Especificación Técnica de la información | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21/A1 |
Observación | 2008 |
Normas/disposiciones | EN 61643-21/A1 |
Observación | 2009 |
Tipo de montaje | Adaptación de conexión específica |
Código de artículo | 2839541 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL3311 |
GTIN | 4017918183172 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 198 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 189.5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363099 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520