MNT-TV-SAT E
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2882310
Adaptador de toma de corriente con protección contra sobretensiones para la alimentación de corriente y la conexión de señales de radios y televisores (cable, antena terrestre, instalación por satélite).
Detalles de producto
Tipo de producto | Protección de aparatos |
Familia de productos | MAINTRAB |
Clase de ensayo IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Adaptador |
Se puede utilizar de la forma específica del país en | E, P |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Tipo EN | T3 |
Tipo de conexión | Conector F |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 63 mm |
Altura | 79 mm |
Profundidad | 106,5 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0/HB |
Material carcasa | PA |
Alimentación de corriente | |
Dirección de actuación | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión constante máxima UC | 275 V AC (L-N) |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 360 V AC |
Tensión constante máxima UC (N-PE) | 360 V AC |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 3 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 3 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 8 kA (> 100x 1 kA) |
Absorción de energía simétrica | 140 J (L-N) |
Absorción de energía asimétrica | 220 J (L(N)-PE) |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1 kV (con 1 kA (8/20 μs)) | |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns (L-N) |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Corriente transitoria suma (8/20) µs | 5 kA |
Fusible previo máximo requerido | 16 A (gL/C) |
Resistencia al cortocircuito IP con fusible previo máx. (efectiva) | 3 kA |
Tecnología de la información | |
Tensión constante máxima UC | 72 V DC |
50 V AC | |
Tensión constante máxima UC (de hilos a apantallado) | 72 V DC |
50 V AC | |
Tensión constante máxima UC (de apantallado a tierra) | 380 V DC |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 1 µA |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
Resistencia de aislamiento Riso | ≥ 70 MΩ (Hilo-hilo) |
≥ 70 MΩ (pantalla-PE) | |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-pantalla) | 2,5 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (pantalla-tierra) | 5 kA |
Corriente transitoria suma (8/20) µs | 5 kA |
Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-pantalla) | 120 A |
Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (pantalla-tierra) | 200 A |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-pantalla) spike | ≤ 700 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (pantalla-tierra) spike | ≤ 1 kV |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-pantalla) estática | ≤ 700 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (pantalla-tierra) estática | ≤ 1 kV |
Tensión residual para In (conductor-pantalla) | ≤ 40 V |
Tensión residual para In (pantalla-tierra) | ≤ 50 V |
Nivel de protección Up (conductor-blindaje) | ≤ 700 V (C2 - 2 kA) |
Nivel de protección Up (blindaje-tierra) | ≤ 1,2 kV (C2 - 5 kA) |
Tiempo de reacción tA (conductor-pantalla) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (pantalla-tierra) | ≤ 100 ns |
Atenuación de inserción aE, asim. | 0,3 dB (≤ 2,4 GHz) |
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (Pantalla) en el sistema de 75 Ω | > 2,5 GHz |
Gama de frecuencias | 0 Hz ... 2400 MHz |
Capacidad asimétrica (pantalla) | típ. 10 pF |
A prueba de corrientes alternas (conductor de apantallado) | 5 A - 1 s |
A prueba de corrientes alternas (tierra de apantallado) | 10 A - 1 s |
Tiempo de reinicialización de impulso (conductor de apantallado) | no medible |
Modo de fallo por sobrecarga (de conductor a conductor) | Modo 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (protección de niños) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 / EN 61643-1 |
Normas Especificación Técnica de la información | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
IEC 60884-1 | |
IEC 61643-21 | |
EN 50083 - CLASS A | |
IEC 61643-21 | |
EN 50083 - CLASS A |
Tipo de montaje | Enchufar en la toma de corriente |
Código de artículo | 2882310 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL1424 |
Página del catálogo | Página 178 (TT-2011) |
GTIN | 4046356073400 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 322.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 321.71 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520