MNT-TAE D/WH
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2882394
Conector intermedio de toma de corriente con protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación y la conexión de señales de un equipo terminal con interfaz de telecomunicación analógica o digital (VDSL hasta 50 Mbit/s) en tramos cortos (<300 m) hasta 80 MBit/s). El cable está incluido.
Detalles de producto
| Familia de productos | MAINTRAB |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN |
| TT | |
| Construcción | Adaptador |
| Número de polos | 2 |
| Se puede utilizar de la forma específica del país en | D |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de ensayo IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Número de puertos | One |
| Tipo de conexión | RJ12-/TAE 6 |
| Tipo de conexión | Enchufe con tomatierra/toma de corriente con puesta a tierra |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 63 mm |
| Altura | 103 mm |
| Profundidad | 78 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| negro (RAL 9005) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 400 |
| 600 | |
| Material aislante | PA 6 |
| Material carcasa | PA 6 |
| Alimentación de corriente | |
| Dirección de actuación | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 275 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-PE) | 360 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 360 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 16 A (30 °C) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 1 VA |
| Tensión de prueba de referencia UREF | 255 V AC |
| Choque combinado UOC | 6 kV |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 460 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 460 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 460 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| 1455 V AC (200 ms / modo de error seguro) | |
| Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo de error seguro) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible previo máximo requerido | 16 A (gG / B / C) |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
| Tecnología de la información | |
| Tensión constante máxima UC | 200 V DC |
| Corriente asignada | 150 mA (25 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 150 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 1 VA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA |
| Resistencia de aislamiento Riso | ≥ 1 MΩ |
| ≥ 1 GΩ | |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 1 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Corriente transitoria Imax (8/20) µs máxima | 2,5 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 35 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 200 A |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 360 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 900 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 360 V |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 500 V |
| Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 30 V |
| Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | ≤ 35 V |
| Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | ≤ 35 V |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 460 V (C2 - 1 kA) |
| ≤ 350 V (C3 - 25 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 900 V (C2 - 2 kA) |
| ≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 100 Ω | típ. 4 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 3 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 600 Ω | típ. 700 kHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | típ. 1 nF |
| Capacidad (hilo-tierra) | típ. 5 pF |
| A prueba de de corrientes alternas (de conductor a conductor) | 250 mA - 1 s |
| A prueba de corrientes alternas (puesta a tierra por conductor) | 10 A - 1 s |
| Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor) | ≤ 15 ms |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Cierre de seguridad para niños) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | A2:2013 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | A2:2012 |
| Tipo de montaje | Enchufar en la toma de corriente |
| Código de artículo | 2882394 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CL1423 |
| GTIN | 4046356073462 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 200.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 195.3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 02e938d3-30e0-4b69-b741-b1a84aa870dc |
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección de la instalación en edificios completada de forma óptima para aumentar la vida útil y la disponibilidad de los terminales
Calidad industrial para edificios de viviendas gracias al cumplimiento de la norma de producto internacional
Satisface los máximos requisitos de seguridad mediante la monitorización térmica y fusibles adicionales
Protección especial del router gracias a la protección por fusible simultánea de la fuente de alimentación y de las señales
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520