MNT-RDSI E
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2857811
Adaptador de toma de corriente con protección contra sobretensiones para la alimentación de corriente y la conexión ISDN de un equipo terminal de telecomunicación.
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | C2 |
| Clase de exigencias VDE | D1 |
| Construcción | Adaptador |
| Se puede utilizar de la forma específica del país en | E, P |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo EN | T3 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Anchura | 63 mm |
| Altura | 79 mm |
| Profundidad | 103,5 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Alimentación de corriente | |
| Dirección de actuación | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensión constante máxima UC (L-PE) | 260 V AC |
| Corriente nominal IN | 16 A (30 °C) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 4 mA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 5 kA (Corriente suma) |
| 100 % Tensión transitoria de rayo de reacción (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
| Absorción de energía simétrica | 80 J |
| Absorción de energía asimétrica | 40 J |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensión residual para In | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 900 V | |
| ≤ 900 V | |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible previo máximo requerido | 16 A (gL/C) |
| Tecnología de la información | |
| Tensión constante máxima UC (de hilos a tierra) | 6 V DC |
| Corriente nominal IN | 1,5 A (25 °C) |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 650 A |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 10 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 450 V |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 12 V |
| Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 30 V |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 75 Ω | 580 kHz |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20, protección de niños |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 75 °C |
| Clase de exigencias VDE | D1 |
| Normas Especificación Técnica de la información | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Enchufar en la toma de corriente |
| Código de artículo | 2857811 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CL1421 |
| GTIN | 4017918899257 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 142.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 142.6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363099 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520