MNT-1 CH II
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2882255
Adaptador con protección contra sobretensiones para tomas de corriente, indicación óptica de potencia y de defecto. Ejecución específica del país: CH
Detalles de producto
Tipo de producto | Protección de aparatos |
Familia de productos | MAINTRAB |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN |
TT | |
Construcción | Adaptador |
Se puede utilizar de la forma específica del país en | CH |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Clase de ensayo IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Número de puertos | One |
Tipo de conexión | Enchufe con tomatierra/toma de corriente con puesta a tierra |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 56 mm |
Altura | 76 mm |
Profundidad | 79 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 400 |
600 | |
Material aislante | PA 6 |
Material carcasa | PA 6 |
Pistas de protección | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Dirección de actuación | L(N)-PE |
Tensión nominal UN | 230/400 V AC (TN) |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 360 V AC |
Tensión constante máxima UC (N-PE) | 360 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 16 A (30 °C) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 1 VA |
Tensión de prueba de referencia UREF | 255 V AC |
Choque combinado UOC | 6 kV |
Absorción de energía simétrica | 140 J (L-N (L)) |
Absorción de energía asimétrica | 220 J (L(N)-PE) |
Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
Comportamiento TOV en UT (L-N) | 460 V AC (5 s / modo estacionario) |
460 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / modo estacionario) |
460 V AC (120 min / modo estacionario) | |
1455 V AC (200 ms / modo de error seguro) | |
Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo de error seguro) |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible previo máximo requerido | 16 A (gG / B / C) |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Cierre de seguridad para niños) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Enchufar en la toma de corriente |
Código de artículo | 2882255 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL1421 |
Página del catálogo | Página 88 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356143547 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 113 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 97.35 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 25219964-fb1c-46c8-a002-9db7cc5f172f |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520