VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2
2907820
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones aisladas de tensión continua (1000 V DC), montaje sobre carril DIN, elemento de base de 5 polos con contacto de indicación remota, módulo de conector de protección enchufable de 5 polos con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector, para su utilización en descargadores con tres strings/rastreadores Maximum Power Point (MPPT) paralelos.
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador PV |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | PV II |
PV T2 | |
Tipo EN | T2 |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Lugar de montaje | Interior |
Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
Accesibilidad | Accesible |
Comportamiento frente a averías SPD | OCM |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 125 V AC |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 3 A AC |
3 A DC |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 89 mm |
Altura | 98,6 mm |
Profundidad | 65,6 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
gris (RAL 7042) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Pistas de protección | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 250 µA AC |
≤ 20 µA DC | |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 3,8 kV |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
Tensión en circuito abierto UOCSTC | ≤ 970 V DC |
Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Resistencia de aislamiento Riso | > 5 GΩ (a 500 V DC) |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Tensión constante máxima UCPV | 1170 V DC |
Resistencia al cortocircuito ISCPV | 2000 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 250 µA AC |
≤ 20 µA DC | |
Nivel de protección Up | ≤ 3,8 kV |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 4000 mm |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 2g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Datos de conexión UL | |
Sección de conductor AWG | 10 ... 2 |
Normas/disposiciones | EN 50539-11 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2907820 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL1324 |
GTIN | 4055626244211 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 686 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 686 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520