VAL-MS 600DC/2+V-FM
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2
2800195
Dispositivo de protección contra sobretensiones para sistemas aislados y puestos a tierra de tensión continua de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos (L+, L-, tierra) con contacto de indicación remota, tres varistores enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador PV |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 3 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Tensión nominal UN | 600 V DC (Tensión en circuito abierto UOC) |
Visualización/señal remota | |
Función de conmutación | Contacto conmutado, de 1 polo |
Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V AC |
Corriente de servicio máxima Imáx. | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
Par de apriete | 30 lbf-in. (UL) |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 10 ... 2 (UL) |
Tipo de conexión | MC 1,5/3 |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete mín. | 0,25 Nm |
Par de apriete | 4 lbf-in. (UL) |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 30 ... 14 (UL) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 53,4 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 65,5 mm |
Unidad de división | 3 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PBT/PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Tensión constante máxima UC | 600 V DC |
Corriente de carga nominal IL | ≤ 80 A DC |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 12 mW |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 3 kV (15 kA) |
≤ 3,6 kV (20 kA) | |
Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3 kV |
Nivel de protección Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Corriente de carga nominal IL | ≤ 80 A DC |
Resistencia al cortocircuito ISCPV | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA |
Nivel de protección Up | ≤ 3 kV (15 kA) |
≤ 3,6 kV (20 kA) | |
Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3 kV |
Nivel de protección Up (L+/L-) - PE | ≤ 3 kV |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 12 mW |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
Normas | |
Normas/especificaciones | DIN EN 61643-11 |
IEC 61643-1 | |
IEC 60364-7-712 | |
Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11/A11 |
Observación | 2007 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
Observación | 2005 |
Normas/disposiciones | IEC 60364-7-712 |
Observación | 2002 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2800195 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL1324 |
GTIN | 4046356503136 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 303.1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 303.1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
MPB F200X16/ 1GS - Puente para cableado 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Puente para cableado 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Puente para cableado 2818355
-
VAL-MS 600PV ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2805431
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520