SFP2-1S-1-6A-230AC-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM
1292417

Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC monofásicos, para el montaje en NS 35, dispositivo de protección contra sobretensiones integrado (tipo 3 SPD), tensión nominal: 230 V AC, corriente nominal: 6 A

Detalles de producto









Sus ventajas

Protección fiable de equipamientos sensibles frente a fallos conducidos de alta frecuencia y frente a los impulsos de sobretensión y corriente de choque
Atenuación efectiva mediante bobinas acopladas a la corriente y condensadores X  e Y
Múltiples aplicaciones gracias al diseño universal de los circuitos
Efectiva protección contra sobretensiones en el lado de entrada y salida del filtro CEM
Intuitivo gracias al montaje y la instalación sencillos con tecnología de conexión push-in (PT)