VAL-SPP-T2-275-1+0-UT - Descargador de sobretensiones modelo 2
1466209

Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de suministro eléctrico monofásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 2 conductores: L, N/PEN).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales