VAL-MS-EE-T2-1+1-320
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
1185337
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE).
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| TT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Anchura | 35,6 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 65,5 mm |
| Unidad de división | 2 UD |
| Color | gris tráfico B (RAL 7043) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6/PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| PBT |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Dirección de actuación | 1L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 335 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-PE) | 335 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 260 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 150 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (en In) |
| ≤ 1,3 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (con 3 kA) | |
| Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (en In) |
| ≤ 1,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (con 3 kA) | |
| Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (en In) |
| ≤ 0,25 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (con 3 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 440 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1185337 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CLP211 |
| GTIN | 4063151223762 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 234.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 200 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520