VAL-CP-3C-350 VF
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2859534
Descargador tipo 2 enchufable (descargador de sobretensiones) a prueba de corriente de fuga, para redes trifásicas de alimentación de corriente, con N y PE en un conductor común (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de telecomunicaciones.
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-C |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 3 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión nominal UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
415 V AC (L-L) | |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V AC |
Tensión de servicio máxima Umáx. DC | 125 V DC |
Corriente de servicio máxima Imáx. | 1 A AC (inductiva) |
1 A AC (resistiva) | |
30 mA DC (inductiva) | |
200 mA DC (resistiva) | |
Potencia de conmutación mín. admisible | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 16 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 25 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete mín. | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 37,25 mm |
Altura | 98,5 mm |
Profundidad | 70 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PBT |
Dirección de actuación | 3L-N/PE |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-PEN) | 350 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 40 A (40 A ... 63 A) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA (Corriente de derivación IPE) |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 0,35 mW |
Absorción de potencia sin carga de PC | ≤ 0,35 mW |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PEN) | 10 kA (1 canal) |
30 kA (Todos los canales) | |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-PEN) | 60 kA (Todos los canales) |
Nivel de protección Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 40 A |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gL/gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.34 | |
IEEE C62.45 | |
Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
Observación | 1998 |
Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11 |
Observación | 2002 |
Normas/disposiciones | UL 1449 |
Normas/disposiciones | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2859534 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL1311 |
Página del catálogo | Página 34 (TT-2011) |
GTIN | 4017918980559 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 308 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 308 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363099 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520