PRT-1S-350/5S - Descargador de sobretensiones modelo 2
2908551

Descargador de sobretensiones para la instalación en la placa de circuito impreso con ahorro de espacio, según el tipo 2/clase II, para instalaciones de suministro eléctrico TN y TT monofásicas.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Poca necesidad de espacio gracias a los productos miniaturizados
Control funcional permanente gracias al contacto de indicación remota integrado
Cumplimiento de las especificaciones de normas actuales con protección contra sobretensiones para PCB