FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3
1461299

Descargador de sobretensiones/corrientes de rayo compacto, no enchufable y a prueba de corriente de fuga basado en la tecnología de descargadores de arco de carbono sin desgaste, para redes de suministro eléctrico monofásicas con N y PE por separado (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), adecuado para su uso aguas arriba del contador, capacidad de derivación hasta 100 kA para las clases de protección contra rayos I y II.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Funcionamiento seguro y máxima disponibilidad de la planta mediante una protección fiable contra corrientes de rayo y sobretensiones gracias a la innovadora y eficiente tecnología de descargadores de arco
Máximo rendimiento en un espacio mínimo para todos los sistemas habituales de suministro eléctrico
Adecuado para su uso aguas arriba del contador gracias al circuito de protección a prueba de corriente de fuga y a la indicación de estado óptica mecánica
Instalación económica y que ahorra espacio gracias a su anchura reducida
Un indicador verde/rojo unívoco y un contacto de indicación remota opcional informa en todo momento sobre la funcionalidad del efecto protector