UM122-A/U92
-
Tapa
2909455
Cajas de perfil extruido, Bloqueo, Cubierta, 92 mm de ancho, anchura: 92 mm, Nota: longitud de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 1,8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Longitud exacta de la carcasa, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante un diseño abierto
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento