UM-A/U CM
-
Tapa
2854885
Cobertor en U, versión alta, transparente, PVC, para la localización de la anchura y longitud del cobertor, por favor, utilizar la clave de pedido
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Longitud exacta de la carcasa, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante un diseño abierto
UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 100 °C
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento