SACB-C-H180-8/ 8-23,0PUR SCO - Cubierta de conexiones
1262966

Cubierta de conexiones, aplicación: Caja de sensores/actuadores, número de puestos enchufables: 8, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 23 m, apantallamiento: no

Detalles de producto








Productos compatibles