FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT
-
Convertidores de medición en cabeza
2908742
El transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida transmite hasta dos señales de sensores de sensores RTD y TC así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART o 4 ... 20 mA, configurable. SIL2/3
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Familia de productos | Field Analog |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Respuesta gradual (0-99 %) | 0,8 s (TC) |
Separación galvánica Entrada/salida | |
Tensión de prueba | 2 kV AC |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
11 V ... 42 V (Estándar) | |
11 V ... 32 V (SIL activo) |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -20 mV ... 100 mV |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
Tipos de sensor utilizables (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Rango de medición, temperatura | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Margen de resistencia lineal | 10 Ω ... 2000 Ω (Alcance de medición mínimo: 10 Ω) |
Señal | |
Configurable/Programable | no |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
20 mA ... 4 mA (HART) | |
Señal de salida corriente máxima | 23 mA |
Carga | (UB - 11 V) / 0,023 A |
Codificación HART | FSK ± 0,5 mA |
Versión HART | 7 |
Velocidad de transmisión | 1200 Baud |
Filtro de secuencia de red | 50/60 Hz |
Resistencia de comunicación | ≥ 250 Ω |
Retardo para conexión | aprox. 10 s (HART) |
aprox. 28 s (Valor medido) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP33 (para montaje en caja de campo IP66/67, NEMA 4X) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL activo) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -50 °C ... 100 °C |
Altitud | ≤ 4000 m (a través de NN) |
Clase de clima | C1 |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (Condensación admisible) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Recognized |
FM | |
Marcado | NI / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD T6/T5/T4 |
CSA | |
Marcado | NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Indicaciones de montaje | Montaje en el cabezal de conexión B según DIN EN 50446 |
Código de artículo | 2908742 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK1142 |
GTIN | 4055626347783 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 196.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 186.6 g |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520