QUINT POWER ofrece en el rango de potencia hasta 100 W la máxima disponibilidad de la instalación con el mínimo tamaño de construcción. El control funcional preventivo y la potente reserva de potencia están disponibles para aplicaciones en el rango de potencia bajo.
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/PT
-
Convertidor DC/DC
1066716
Convertidor DC/DC conmutado en primario, QUINT POWER Montaje sobre carril DIN, entrada: 12 V DC - 24 V DC, salida: 24 V DC / 1,3 A
Detalles de producto
| Margen de tensión nominal de entrada | 12 V DC ... 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| Entrada de amplia gama | sí |
| Rigidez dieléctrica máxima | 35 V DC (60 s) |
| Extracorriente de cierre | típ. 1,6 A |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | típ. 0,1 A2s |
| Limitación de tensión de la corriente de cierre | típ. 1,6 A |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 19 ms (24 V DC) |
| Absorción de corriente | típ. 3,75 A (12 V DC) |
| típ. 1,85 A (24 V DC) | |
| Tiempo de conexión típico | 700 ms (del MODO SUSPENSIÓN) |
| Tiempo de conexión | < 1 s |
| Fusible de entrada | 15 A (rápido, interno) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 10 A ... 16 A (Característica B, C, D, K o comparable) |
| Rendimiento | típ. 91,7 % (24 V DC) |
| Característica de salida | U/I Advanced |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potencia constante) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 1,3 A |
| Boost estático (IBoost est.) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
| Boost dinámico (IDyn.Boost) | 2,6 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Vaciado constante | sí |
| Derating | > 60 °C (2,5 %/K de POut nom.) |
| Potencia de salida (PN) | 30 W |
| Potencia de salida (PStat. Boost) | 38 W |
| Potencia de salida (PDyn. Boost) | 60 W |
| Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 32 V DC |
| Ondulación residual | < 20 mVPP |
| Desviación de regulación estático | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| Desviación de regulación dinámico | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| Desviación de regulación Modificación de la tensión de entrada | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| Tiempo de ascenso | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 1,3 W |
| Disipación de carga nominal máxima | < 8 W |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Protección por fusible (lado secundario) | electrónico |
| Entrada | |
| Posición | 1.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 22 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Salida | |
| Posición | 2.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Señal | |
| Posición | 3.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Señalización LED | |
| Umbral de señales | > PThr (El LED se ilumina en amarillo, potencia de salida > PThr, en función de la posición del selector rotativo) |
| > 0,9 x USet (El LED se ilumina en verde) | |
| < 0,9 x USet (El LED parpadea en verde) | |
| Salida de señal Configurable | |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V CC para UOut > 0,9 x USet | |
| Número de fases | 1,00 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 2,6 kV DC (ensayo de tipo) |
| 1,2 kV DC (Ensayo individual) | |
| Frecuencia de conmutación | 130,00 kHz ... 130,00 kHz (Nivel de transductor auxiliar) |
| 70,00 kHz ... 250,00 kHz (Nivel de transductor principal) |
| Tipo de producto | Convertidores DC/DC |
| Familia de productos | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
| > 1120490 h (40 °C) | |
| > 471066 h (60 °C) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Categoría de sobretensión (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 0,65 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 242000 h |
| Texto adicional | 24 V DC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 1,3 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 160000 h |
| Texto adicional | 24 V DC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 1,3 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Tiempo | 320000 h |
| Texto adicional | 24 V DC |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 106 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (pasivo) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo, pasivo) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (pasivo) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo, pasivo) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, al lado de las partes activas 15 mm, vertical 50 mm alineable: PN <50 %, horizontal 0 mm, arriba vertical 40 mm, abajo vertical 20 mm |
| Con pintura de protección | no |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Ejecución de las carcasas | Policarbonato (PC), UL 94 V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, observar derating) |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 mín. (según IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | |
| Denominación de norma | Protección antiincendios en vehículos sobre carriles |
| Normas/disposiciones | EN 45545-2 (HL3) |
| Seguridad de equipos de medición, control, regulación y laboratorio | |
| Denominación de norma | Seguridad eléctrica (de equipos de mando y regulación) |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
| Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bajadas de tensión en la red eléctrica | |
| Denominación de norma | Variación de red/baja tensión |
| Normas/disposiciones | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Marcado | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Marcado | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Marcado | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Marcado | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Requisitos CEM de la central eléctrica | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | Norma básica complementaria EN 61000-6-5 (inmunidad a interferencias), IEC/EN 61850-3 (suministro de energía) |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Perturbaciones electromagnéticas conducidas DNV GL | |
| DNV | Clase B |
| Texto adicional | Área del puente y la cubierta |
| Perturbaciones electromagnéticas radiadas DNV GL | |
| DNV | Clase B |
| Texto adicional | Área del puente y la cubierta |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 20 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-8 |
| Frecuencia | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Texto adicional | 60 s |
| Observación | Criterio A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 1 kA/m |
| Texto adicional | 3 s |
| Frecuencia | 0 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 300 A/m |
| Texto adicional | DC, 60 s |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-29 |
| Tensión | 24 V DC |
| Error de tensión | 70 % |
| Número de periodos | 0,5 / 1 / 25 periodos |
| Tiempo | 100 ms |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 40 % |
| Número de periodos | 5 / 10 / 50 periodos |
| Tiempo | 100 ms |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 0 % |
| Número de periodos | 0,5 / 1 / 5 / 50 periodos |
| Tiempo | 50 ms |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio B |
| Campo magnético en forma de onda | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-9 |
| Intensidad del campo de prueba | 1000 A/m |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones asimétricas por cable | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-16 |
| Nivel de prueba 1 | 15 Hz 150 Hz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 10 V 1 V (constante) |
| Nivel de prueba 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 1 V |
| Nivel de prueba 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 1 V 10 V |
| Nivel de prueba 4 | 15 kHz 150 kHz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 10 V |
| Nivel de prueba 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 10 V (constante) |
| Nivel de prueba 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 100 V (1 s) |
| Observación | Criterio A |
| Componente AC en la tensión continua | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-17 |
| Componente AC | 10 % (UN) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Observación | Criterio A |
| Onda oscilante atenuada | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-18 |
| Entrada, salida (nivel de prueba 1) | 1 MHz (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| Tensión | 0,5 kV |
| Entrada, salida (nivel de prueba 2) | 1 MHz (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Tensión | 1 kV |
| Señales (nivel de prueba 1) | 1 MHz (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| Tensión | 0,5 kV |
| Señales (nivel de prueba 2) | 1 MHz (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Tensión | 1 kV |
| Observación | Criterio A |
| Campo magnético oscilante atenuado | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-10 |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Nivel de prueba 1 | 100 kHz |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Nivel de prueba 2 | 1 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
| Código de artículo | 1066716 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMDI43 |
| GTIN | 4055626734262 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 212 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 169 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044030 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 53392bef-e781-494c-813a-d82761d0e48b |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 7.772 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Destornillador 1212546
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2908713
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907916
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones puede utilizarse un convertidor DC/DC?
Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galv... Ver más
Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galvánica evita interferencias en consumidores y componentes sensibles del sistema.
Ver menos¿Puedo utilizar el convertidor DC/DC QUINT para hacer que se dispare selectivamente un interruptor automático estándar en mi aplicación?
No, solo con los convertidores DC/DC QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB.