MCR-PT100-U-DC
-
Convertidor medición termorresistencias
2810311
Convertidor de temperatura MCR, para Pt 100, técnica de 2, 3 y 4 conductores; entrada: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C, -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, señal de salida 0...10 V, energía auxiliar con separación galvánica
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Número de canales | 1 |
Ajuste Span | ± 5 % |
Ajuste Zero | ± 5 % |
Frecuencia límite (3 dB) | 30 Hz |
Tensión de prueba Alimentación/señal | 750 V AC (50 Hz, 60 s) |
Respuesta gradual (10-90%) | 11 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,02 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,4 % (del valor final) |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V |
Tensión de alimentación | 20 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente máxima | 35 mA |
Señal | |
Señal de entrada | Temperatura |
Medición | |
Configurable/Programable | Sí |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Margen de medición de temperatura | 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) |
-50 °C ... 250 °C (-50 ... 50/100/150/250) | |
: | -50 °C ... 50 °C (Fijamente ajustado) |
-50 °C ... 100 °C (Fijamente ajustado) | |
-50 °C ... 150 °C (Fijamente ajustado) | |
-50 °C ... 250 °C (Fijamente ajustado) | |
0 °C ... 100 °C (Fijamente ajustado) | |
0 °C ... 150 °C (Fijamente ajustado) | |
0 °C ... 200 °C (Fijamente ajustado) | |
0 °C ... 300 °C (Fijamente ajustado) | |
Corriente para alimentación de sensores | aprox. 1 mA |
Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Señal: Salida de tensión | |
Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
Señal de salida tensión máxima | 15 V |
Tensión de salida en caso de rotura de cable | > 11 V |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Recognized |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2810311 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK1XXX |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 138.4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 138.4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Opcionalmente con tensión de alimentación con separación galvánica
Ajuste ZERO/SPAN
Margen de temperatura ajustable mediante conmutador DIP
Detección de rotura de cable
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520