Los productos de acople/enlace PROFIBUS convierten de manera transparente PROFIBUS DP en PROFIBUS PA, ofrecen al mismo tiempo funciones detalladas de diagnóstico de red y disponen de una función de osciloscopio para PROFIBUS PA y PROFIBUS DP
FB-HSB-DP-SC/PA
-
Convertidor
2316381
Sistema de acoplamiento PROFIBUS DP - PROFIBUS PA para integración y diagnóstico de PROFIBUS DP en PROFIBUS PA. Incluye la unidad de estación de cabezal One-Network (FB-HSB), repetidor PROFIBUS DP-Repeater con osciloscopio (FB-DP-RPTR/SC) y módulo de interfaz PROFIBUS PA con osciloscopio.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servidor web Embedded de alto rendimiento para la configuración y el acceso a diagnósticos de red
Administración y configuración de los equipos de campo PROFIBUS mediante FDT/DTM
Reconocimiento automático transparente de cada tasa de baudios de hasta 12 MBit/s
Un módulo de interfaz de comunicación puede utilizarse para hasta diez módulos individuales PROFIBUS DP o PROFIBUS PA.