El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP - Convertidor de temperatura
2810395

Convertidor de temperatura configurable loop-powered para sensores de temperatura Pt 100, configurable mediante conmutador DIP, con conexión por resorte, no preconfigurado. Artículo de repuesto: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Sensores Pt 100 de 2, 3 y 4 hilos
Convertidor de temperatura loop-powered compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales Pt 100 a señales normalizadas
No necesita energía auxiliar adicional
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Separación de 2 vías
Margen medición temperat. de -150 °C ... 300 °C
Alimentado en bucle de salidas
Señales de entrada configurables con interruptor DIP