PI-EX-RTD-I
-
Convertidor de señales
2835066
Entrada Termorresistencia Ex i: Convierte señales de las termorresistencias Pt 100 instaladas en la zona Ex y transmite una señal de 4 mA ... 20 mA a una carga en la zona segura. Libremente programable. Separación galvánica de 3 vías.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | El módulo para electrónica se enchufa en un borne de base. |
| Aplicación | Temperatura |
| Número de canales | 1 |
| Error de transmisión máximo | < 0,1 % (Del valor final 20 mA, con un margen de entrada de 0 Ω ... 400 Ω, 20 °C) |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Separación galvánica | 250 V |
| Separación galvánica Entrada/alimentación | |
| Separación galvánica | 250 V |
| Separación galvánica Salida/alimentación | |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 20 V DC ... 35 V DC |
| Absorción de corriente máxima | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potencia disipada | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
| Medición | |
| Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
| Configurable/Programable | Libremente programable, configurado |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt 100 de 2 ó 3 conductores, así como potenciómetros de control |
| Margen de medición de temperatura | -200 °C ... 850 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
| Margen de medición de temperatura: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 400 Ω (Alcance de medición mín. 10 Ω) |
| Precisión de medición | ±80 mΩ |
| Señal | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω |
| Comportamiento en caso de fallo de sensor | Upscale, downscale o paro, LED parpadea |
| Precisión de medición | ±11 μA |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. de salida Uo | 6,6 V |
| Corriente máx. de salida Io | 27 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 50 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 250 V AC |
| IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 178,4 mH / 500 µF |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 48,7 mH / 22 µF |
| Indicación de estado | LED verde, para alimentación, parpadea en fallo de sensor |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,4 mm |
| Altura | 145 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PBT y poliamida PA, sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| Código de artículo | 2835066 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK1XXX |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 107.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 107.5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520