MCR-SL-CUC-200-U
-
Convertidor de corriente universal
2308205
Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 200 A, salida 0 ... 10 V
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montable de forma variable sobre carril DIN y placa de montaje
Las dimensiones compactas permiten también un uso descentralizado
Técnica de conexión sencilla mediante bornes de conexión COMBICON enchufables
Separación de 3 vías
Medición de corriente universal, no se requieren shunts