PACT RCP-4000A-1A-D140-3M-UV
-
Transformador de corriente
1058044
Set formado por un transductor de medida de 1 A y una bobina Rogowski resistente a los rayos ultravioleta con línea de señales. Longitud de la bobina Rogowski: 450 mm, diámetro: 140 mm. Longitud de la línea de señales: 3 m. La bobina mide corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.
Detalles de producto
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | doble aislamiento |
| Categoría de sobretensión | III (1000 V, al conductor neutro) |
| IV (600 V, al conductor neutro) | |
| Grado de polución | 2 |
| Error de medición típico | < 1 % |
| Coeficientes de temperatura | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, ambos componentes tiene la misma temperatura ambiente) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, ambos componentes tiene la misma temperatura ambiente) | |
| Bobina de medición | |
| Longitud de la bobina de medición | 450 mm |
| Diámetro de la bobina de medición | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Longitud de la línea de señales | 3 m |
| Construcción del conductor cable de señales | 2x 0,22 mm (Señal (estañado)) |
| 1x 0,22 mm (Apantallado (estañado)) | |
| Aislamiento | doble aislamiento |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Tensión de prueba | 10,45 kV (CC / 1 min.) |
| Precisión básica | <± 0,21 % |
| Transductor de potencia | |
| Error de linealidad | < 0,5 % (del valor final del margen) |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,5 % (del valor final del margen) |
| Gama de frecuencias | 45 Hz ... 65 Hz |
| Armónicos máx. registrables | < 2 kHz |
| Absorción de corriente | < 190 mA (con 19,2 V) |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (Alimentación / entrada y salida: 50 Hz, 1 min) |
| Generalidades | |
| Contrastable | no |
| Tipo de convertidor | Bobina Rogowski resistente a los rayos UV y transductor de medida de 1 A |
| Alimentación: Transductor de potencia | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | 190 mA |
| Consumo de potencia | 4 W |
| Frecuencia | |
| Denominación | Bobina de medición |
| Margen de medición de frecuencia | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Error de posición | < 1 % |
| Error de linealidad | 0,1 % |
| Señal | |
| Señal de entrada (a 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Forma de la curva | Sinusoidal |
| Impedancia de entrada | 27 kΩ (Mínimo rango de medición) |
| Transformador de corriente | |
| Configurable/Programable | Mediante selector DIP |
| Potencia nominal | 1,25 VA |
| Corriente de dimensionamiento primaria Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Ángulo de desfasaje | < 1 ° |
| Contrastable | no |
| Tipo de convertidor | Bobina Rogowski resistente a los rayos UV y transductor de medida de 1 A |
| Señal | |
| Denominación | Bobina de medición |
| Señal de salida (a 50 Hz) | 100 mV (sin carga, con 1000 A) |
| Tensión de salida (en marcha en vacío) | VOUT = M * dI/dt |
| Tensión de salida (sinusoidal, en marcha en vacío) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; ejemplo: para 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Clase de precisión | < 1 |
| Señal | |
| Denominación | Convertidor de medición |
| Señal de salida corriente | 0 A AC ... 1 A AC |
| Potencia nominal | 1,25 VA |
| Carga | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Distancias máx. para cables de cobre en PN máx | 32 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 64 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 107 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Lado convert. medición | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Bobina de medición | |
| Longitud | 450 mm |
| Diámetro | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Bobina de medición en estado instalado | |
| Diámetro | 140 mm |
| Línea de señal | |
| Longitud | 3 m |
| Material carcasa | PC |
| PA | |
| Material de la bobina | Elastollan |
| Condiciones ambientales | |
| Grado de protección de la bobina de medición | IP67 (no evaluado por UL) |
| Grado de protección del transductor de medición | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Bobina de medición) | -30 °C ... 80 °C (Bobina de medición) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Transductor de medición) | -20 °C ... 70 °C (Convertidor de medición) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C (Bobina de medición) |
| -25 °C ... 85 °C (Convertidor de medición) | |
| Altitud | < 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| CMIM | |
| Certificado | Conformidad CMIM |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Observación | Convertidor de medición |
| Normas/especificaciones | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-032 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1058044 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMMA12 |
| GTIN | 4055626702261 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 490 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 419.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | ed788057-34f8-4c97-9ec9-62d07b963c2f |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520