Our MCR AC current measuring transducers measure AC currents and convert them into an analog standard signal. The hinged Rogowski sensor is ideal for easy installation and retrofitting.
MCR-SL-S-400-U
-
Convertidor de corriente
2813473
Convertidor de corriente MCR, para medir corrientes alternas sinusoidales y no sinusoidales, corriente de entrada 0...400 A, tensión de salida 0...(5) 10 V
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E123528-20110617Productos compatibles
Sus ventajas
Equipable posteriormente mediante bobina abatible Rogowski
Medición real de valor efectivo 30 ... 6000 Hz
Rango de medición de medición por conmutador deslizante