ICS-852M - Controlador
2878489

Controlador programable para redes LON, TP/FT10, LON/IP, función de operación y visualización

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integradores
Conector de bus para carril de 8 polos con contactos paralelos y en serie para la comunicación sencilla entre módulos
Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión