ELR-H51-0,6-BUSBAR-CLASSIC-SET - Arrancador de motor híbrido
2904334

Paquete completo, formado por ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 y EM RI-ADAPTER CLASSIC, para el montaje en barra colectora de 60 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste