ELR H3-I-SC/500AC-9-IFS - Arrancador de motor híbrido
2905164

Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para arrancar motores 3~ AC hasta 500 V AC, corriente de salida: 9 A, desconexión por sobrecarga ajustable y conexión por tornillo, conector de bus para carril adjunto.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste