RCM-A/50/85-264V
-
Control de corriente diferencial
2806016
Monitor de corriente diferencial en ejecución tipo A para el reconocimiento de corrientes diferenciales alternas y continuas pulsatorias de 50/60 Hz.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Consumo propio | < 4 VA |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión nominal UN | 85 V AC ... 264 V AC |
| Valores característicos típicos | |
| Fusible previo máximo requerido | 16 A (B) |
| Visualización/señal remota | |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 230 V AC |
| Corriente de servicio máxima Imáx. | 5 A (cos phi > 0,9) |
| Fusible previo máximo requerido | 4 A (gL) |
| Visualización/señal remota | |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Valores característicos típicos | |
| Corriente diferencial de reacción asignada IΔn | 3 A |
| Corriente diferencial de reacción IΔn | 30, 100, 300, 1000, 3000 mA (ajustable) |
| Umbral de reacción Alarma principal | 80 % ... 100 % (de la corriente diferencial de respuesta IΔn ajustada) |
| Umbral de reacción Prealarma | 10 % ... 90 % (del umbral de alarma principal ajustable) |
| Tiempo de respuesta para 2 x IΔn | 0,1 s ... 1 s (ajustable) |
| Tensión asignada Un | 230 V AC |
| Característica de captación de corriente diferencial | Tipo A (50/60 Hz) |
| Resistencia a la tensión transitoria asignada Uimp | 4 kV |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible con puntera macho mín. | 0,25 mm² |
| Sección del conductor flexible con puntera macho máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 71,6 mm |
| Altura | 89,7 mm |
| Profundidad | 62,2 mm |
| Unidad de división | 4 UD |
| Material carcasa | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP40 (montaje de repartidor con cobertor) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Normas/disposiciones | DIN EN 62020 |
| Normas/disposiciones | DIN EN 60664 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2806016 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CLB211 |
| GTIN | 4046356504911 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 208.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 100 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90303310 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RCM-A-SCT- 30 - Control de corriente diferencial 2806058
-
RCM-A-SCT- 35 - Control de corriente diferencial 2806061
-
RCM-A-SCT- 70 - Control de corriente diferencial 2806074
-
RCM-A-SCT-105 - Control de corriente diferencial 2806087
-
RCM-A-SCT-140 - Control de corriente diferencial 2806090
-
RCM-A-SCT-210 - Control de corriente diferencial 2806100
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520