AXC CLOUD-PRO - Sistema de control
2402985

Axiocontrol para la comunicación con PROFICLOUD. Para el control directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector de conexión y superficie de rotulación.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

UPS integrado para el apagado controlado de la aplicación
Resistencia CEM aumentada
2 interfaces Ethernet (switch integrado)
Tarjeta SD hasta 2 GB como memoria de parametrización enchufable opcional
Servidor web HTML5 y JAVA
Configuración por USB
Hasta 63 módulos de E/S AXIO alineables directamente
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
Sistema de control en la nube para el uso descentralizado de E/S
Ingeniería gratuita con PC Worx Express (IEC 61131-3)