Contratuerca, para roscas 3/8"-NPT, color: plateado
Detalles de producto
Tipo de rosca
3/8"-NPT
Esquema de dimensiones
Longitud
4 mm
Diámetro
16,6 mm
Diámetro de la rosca de conexión
16,6 mm
Ancho entre caras-Contratuerca
21 mm
Medida entre vértices del hexágono
24 mm
Tipo de rosca lado de conexión
3/8"-NPT
Material
Latón, niquelado
Ausencia de halógenos
sí
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-70 °C ... 220 °C
Código de artículo
1416009
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
AF7DZX
GTIN
4055626056104
Peso por unidad (incluido el embalaje)
8.11 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
8.11 g
Número de tarifa arancelaria
74153300
País de origen
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)