ELR 3-SC-24DC/600AC-30
-
Contactor semiconductor
1812692
Contactor semiconductor trifásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 30 A, interruptor de tensión cero
Detalles de producto
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 82 W |
| Tipo de red | 3 fásicos |
| Tensión de prueba | 4 kV |
| Propiedades de aislamiento | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 600 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Control | |
| Denominación Entrada | Entrada de mando |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
| Rango de tensión de accionamiento | 5 V DC ... 32 V DC |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 29 mA |
| Umbral de conmutación | ≤ 1 V DC (Señal "0") |
| ≥ 4,8 V DC (Señal "1") | |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Salida de carga | |
| Rango de tensión de servicio | 42 V AC ... 660 V AC |
| Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-51 | 30 A |
| Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-53a | 14 A (TA = 40 °C) |
| Frecuencia de red | 45 Hz ... 65 Hz |
| Rango de corriente de carga | 400 mA ... 30 A (véase derating) |
| Corriente de fuga | 5 mA (En estado desconectado) |
| Corriente transitoria | 1150 A (t = 10 ms) |
| Integral de carga límite | 6600 A2s |
| Circuito de protección | Varistor |
| Angulo de fase cos phi mín. | 0,5 |
| Circuito de mando | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 18 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4,4 lbf-in. ... 5,3 lbf-in. | |
| Circuito de carga | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 11 mm |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 3 |
| Par de apriete | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,6 lbf-in. | |
| Conexión de conductor de protección | |
| Tipo de conexión | Terminal de cable circular |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 1,5 Nm |
| Anchura | 72 mm |
| Altura | 110 mm |
| Profundidad | 125,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
| Código de artículo | 1812692 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK6841 |
| GTIN | 4067923439399 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 860 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 840 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | MT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
| ECLASS-15.0 | 27371003 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520