El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ELR W3-230AC/500AC-16 - Contactor inversor semiconductor
2297345

Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 16 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Detalles de producto






Sus ventajas

Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Conmutación sin ruido ni desgaste
Larga vida útil
Circuito de protección integrado
Alta frecuencia de conmutación
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados