SF-08KP010
-
Contacto crimpado
1621574
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 0,8 mm, margen para engaste: 0,08 mm2 ... 0,25 mm2, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1244458
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción