SB-36KS005
-
Contacto crimpado
1623381
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 3,6 mm, sección de conexión: 16 mm2 ... 16 mm2, material contacto: CuZn, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1244892
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción