RC-10KP0,75-1,00/VPE500 - Contacto crimpado
1238335

Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,75 mm2 ... 1 mm2, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción