CUC-MP-J1ST-A/4R4LB-LED
-
Conector para placa de circuito impreso RJ45
1149616
Conector para placa de circuito impreso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, Soldadura por ola, índice de protección: IP20, tipo de conexión: Soldadura por ola THT, Tape and Reel
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La variante adecuada para cada aplicación. Disponible con y sin LED, monopuerto y multipuerto
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
Con la tecnología THT (Through-Hole Technology) se logra una alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso