El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG - Conector para placa de circuito impreso RJ45
1099282

Conector para placa de circuito impreso RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Soldadura por reflujo THR/ola THT

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ideal para aplicaciones exigentes debido a la elevada resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como al rango de temperatura ampliado
Transmisión segura también en el uso industrial mediante el apantallamiento de 360°
Los muelles de protección de la carcasa permiten un concepto de pantalla CEM optimizado
Con LED híbridos integrados para la indicación de estado óptica de la transmisión de datos
Permite velocidades de transmisión de datos hasta 10 Gbit/s
Proceso de mecanizado automático gracias a la capacidad Reflow
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +105 °C permite su uso en aplicaciones industriales exigentes
Embalaje Tray