CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S
-
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares
1321101
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 90 °, Pestaña arriba, número de polos: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, tipo de embalaje: Tape and Reel
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Ideal para aplicaciones exigentes debido a la elevada resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como al rango de temperatura ampliado
Transmisión segura también en el uso industrial mediante el apantallamiento de 360°
Los muelles de protección de la carcasa permiten un concepto de pantalla CEM optimizado
Con LED híbridos integrados para la indicación de estado óptica de la transmisión de datos
Permite velocidades de transmisión de datos hasta 10 Gbit/s
Proceso de mecanizado automático gracias a la capacidad Reflow
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +105 °C permite su uso en aplicaciones industriales exigentes
Embalaje en cinta y rollo