CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares
1091950

Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares, 1x1 de un solo puerto, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 90 °, Pestaña arriba, Apantallado, LED bicolor (verde-amarillo, verde-amarillo), número de polos: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Ola, IP20

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ideal para aplicaciones exigentes debido a la elevada resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como al rango de temperatura ampliado
Transmisión segura también en el uso industrial mediante el apantallamiento de 360°
Con LED híbridos integrados para la indicación de estado óptica de la transmisión de datos
El rango de temperatura ampliado de -40 °C a +105 °C permite su uso en aplicaciones industriales exigentes